??
Výběr CAD modelu
K0535.16
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0535 - Nástrčkové klíče pro západkové uzávěry
Kusovník
K0535.16
FORM
Provedení
C
D
Průměr
11.5 mm
AUSF
Provedení
Čtyřhran 6 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0202 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
82041100
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245198412
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions